Trækaflastningsrumdeler

Separator med integrerede trækaflastningstænder

Trækaflastningsrumdeler
  • Til brug på det første eller sidste kædeled
  • Ideel til små pladskrav
  • Tilbehørsdel til igus® energikædesystemer
  • Let at installere, uden skruer
  • Antallet af "n" afhænger af valget af kabel (diameter, type) og den tilgængelige plads
Varenr. trækaflastningsrumdelerFor serierAntal tænderBredde fod Dimension A [mm] Webbredde Dimension B [mm]Minimumsafstand Dimension C venstre/højre [mm]max. Linje Ø Dimension D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Køb nu
2020.Z2400/25002104-6Køb nu
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Køb nu
1685.01.ZR167/R1684224-18Køb nu
481.ZRR482103.5106.5
T2103.Z210284134Køb nu
T2103.ZE4.21284134Køb nu
28.ZE4.282104-8Køb nu
28.ZTR4.282104-8Køb nu
48.ZE4.48L2144,5820Køb nu
48.ZSE4.48L2144,5820Køb nu
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Køb nu
E6.35.02.ZE6.35384124Køb nu
E6.40.02.ZE6.403134-8
Trækaflastningsrumdeler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning