twisterband - rotationsbevægelser på minimal plads

Kompakt, modulopbygget, omkostningseffektiv, vridbar op til 7.000°*

  • 7.000 ° * og mere, vandret roterende bevægelse og op til 3.000 ° i den lodrette monteringsposition ° * og yderligere vandret roterende bevægelse og op til 3.000 ° i den lodrette monteringsposition
  • Der kan opnås roteringshastigheder på op til 180°/s
  • Kompakt, modulopbygget og let
  • Strips afkortes nemt efter behov
  • Minimal installationsplads, tæt pasning omkring rotationsaksen
  • Driftssikker anvendelse i forskellige installationsretninger (horisontalt, vertikalt, omvendt)
  • Økonomiske
  • Nem fyldning
  • Ideel i kombination med chainflex-kabler til roterende bevægelser i meget trange monteringsrum
  • Fem tilgængelige størrelser

Dimensionsoversigt

twisterband dimensionsoversigt
twisterband dimensionsoversigt

Beregning: antal strips afhænger af rotationsvinkel

  • Eksempel: XX ≈ 1200°/360 + 2
  • Resultat: XX ≈ 6 strimler
  • Eksempel: XX ≈ 1200°/340 + 2
  • Resultat: XX ≈ 6 strimler
  • Eksempel: XX ≈ 720°/180 + 2
  • Resultat: XX ≈ 6 strimler
  • Eksempel: XX ≈ 1200°/180 + 6
  • Resultat: XX ≈ 13 strimler
Datablad

Datablad

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning

Anvendelseseksempler

Anvendelseseksempler

Testlaboratorium

Testlaboratorium

Specielle egenskaber for twisterband

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning