Skift sprog :
Energikæder lavet af ledende ESD-materiale bruges til at forhindre statiske opladninger i fremstillingsprocessen af elektroniske komponenter eller samlinger. Allerede i 1992 udførte igus® SE & Co. KG sammen med PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) i Braunschweig målinger af den elektriske overfladelækagemodstand for igus® -energikæden med det særlige materiale igumid® GC, suppleret med yderligere certificeringer i 1998 og 1999 i henhold til DIN 53482 samt retningslinjen om statisk elektricitet ZH1/200 fra Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Andre størrelser af triflex® R e-chain® i ESD-materiale fås på forespørgsel

Fås med trækaflastning fra lager

1 = monteringsbeslag med trækaflastning TR.XX.01
2 = monteringsbeslag uden trækaflastning TR.XX.02
3 = monteringsbeslag som mellemliggende beslag TR.XX.02
Trækaflastning er mulig i den faste ende og/eller i den bevægelige ende!
Standard: almindeligt hul i ø F
Option: med gevindbøsning, stål, M6/M8

100% af de producerede ESD e-kæder® er kontrolleret for deres kontinuerlige ledningsevne fra den ene ende til den anden
I modsætning til midlertidigt påførte ledende overfladebelægninger eller flygtige inkorporerede antistatiske midler giver de anvendte additiver mulighed for langsigtet, permanent og vedligeholdelsesfri ledningsevne. For at sikre ledningsevne er det dog ikke nok, at de enkelte komponenter i en e-kæde® har ledningsevne; hele e-kæden® skal have kontinuerlig ledningsevne fra den ene ende til den anden. Alle produkter i dette katalog er optimeret i denne henseende, og den kontinuerlige ledningsevne måles og dokumenteres med en 100% test før levering.
Kun e-chain®, der har bestået denne test, mærkes efterfølgende med testforseglingen og leveres. Farven på triflex® R-kæderne er speciel, da de ikke er skifergrå (≈RAL7015), men stadig sorte, svarende til ≈RAL9004. Det gør det desværre lidt sværere at skelne dem fra standardmaterialer. Dette er dog klart defineret af materialestemplet.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h