Kabelføring på FANUC CRX

igus er FANUC CRX-udstyrspartner

Fanuc CRX-robotarm med hvid og grøn beklædning på hvid baggrund.

Fastgørelsespunkter akse 1 & 6

Fanuc CRX-griberhoved med akse 6 i nærbillede.

Forbindelse til akse 6

Tilslutning akse 1

Installation af et triflex R-energiforsyningssystem på FANUC CRX

Cobot-klemmesortiment

Cobot-klemme til fastgørelse af en samarbejdende robot.

Klemme med krog og løkke

  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • Den mest fordelagtige klemme i sortimentet
  • silikonefri
  • maksimal frihed til kabelføring
Cobotklemme til fastgørelse af en kollaborativ robot.

Klemme uden trækaflastning

  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • 1x lygtemonteringsbeslag størrelse 30 eller 40
  • passer til TRE, TRC & TRL i størrelse 30 eller 40
  • silikonefri
Cobotklemme med trækaflastning til at fastgøre et kabel på robotarmen.

Klemme med trækaflastning

  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • 1x lygtemonteringsbeslag størrelse 30 eller 40
  • I størrelse 40 valgfrit med lange og korte trækaflastningstænder
  • Passer til TRE, TRC & TRL i størrelse 30 eller 40
  • silikonefri
Cobotklemme med beskytter til sikker fastgørelse af en samarbejdende robot.

Beskyttelse af klemme

  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • 1x rund beskytter størrelse 40
  • Beskytteren kan bære TRE, TRC & TRL i størrelse 40
  • silikonefri
Cobotklemme med PMA-klips til kabelmontering på robotarmen.

PMA-slangeklemme

  • 1x plastikholder
  • 1 m velcrobånd
  • PMA-klips
  • fås i 5 størrelser til korrugerede slanger med diameter:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm og Ø48 mm
  • silikonefri
triflex R kabelkæder TRC, TRE og TRL i orange.

e-kæde, der passer til cobot-klemmen

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning