Skift sprog :

Jo større variation i den automatiserede produktionsteknologi, jo højere krav stilles der til kabelføringssystemer. I stigende grad er det ikke kun elektriske og pneumatiske kabler, der skal føres på produktionsrobotter, men også tilførselsslanger til bolte, nitter og skruer. Da disse ikke er kompatible med snævre bøjningsradier, er den nye triflex® RSE afhængig af en meget enkel og lineær tilbagetrækning uden gennemslag og afbøjninger.
Tilbagetrækningssystemet triflex® RSE bruges til at holde e-kæden® så kompakt som muligt på robotarmen for at forhindre, at den hængende e-kæde® påvirker eller blokerer robottens bevægelse. Triflex® RSE er et særligt let og omkostningseffektivt tilbagetrækningssystem.
Typiske anvendelsesområder: Industrirobotter med komplekse bevægelsessekvenser, til laserlyskabler (LKK), korrugerede rør og tilførselsslanger

Konfiguratoren til robotudstyr

Vær opmærksom på, at længden af e-kæden® i RSE-systemet skal være mindst 800 mm.

Beregning af den samlede kædelængde: Dimension 1 + 2 + 3
Du bestemmer selv dimension 1 og 3 i henhold til din anvendelse eller robottype.
| Størrelsesindeks for triflex® R-kæden | Radius i millimeter | Dimension 2 i millimeter |
|---|---|---|
| 30 | - | - |
| 40 | 058 | 390 |
| 50 | 080 | 390 |
| 60 | 087 | 750 |
| 65 | 100 | 750 |
| 70 | 110 | 750 |
| 85 | 135 | 750 |
| 85 (med en radius på 240 mm) | 240 | 750 |
| 100 | 145 | 750 |
| 125 | 182 | 750 |
Beskyttere giver ekstra beskyttelse mod slitage
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h