Tilslutninger, hurtigskiftesæt og trækaflastning til triflex® R

kraftig forbindelse

Kraftig tilslutning til akse 6
  • Til kabler med større tværsnit
  • Til tunge hydraulikslanger
  • Dobbelt C-profil til fastgørelse af CFX-klemmer
  • CFX-klemmer er ikke inkluderet i leveringsomfanget
Kraftig forbindelse 3D-tegning
triflex R 3D kraftig forbindelse
triflex R heavy duty-forbindelse med radiusstøtte, 3D
triflex R heavy duty-forbindelse med radiusstøtte, teknisk
triflex R kompakt tilslutning med trækaflastning, 3D
triflex R kompakt tilslutning med trækaflastning, teknisk
triflex R kompakt tilslutning uden trækaflastning, 3D
triflex R kompakt tilslutning uden trækaflastning, teknisk
triflex R hurtig udskiftningssæt
triflex R hurtigskiftesæt teknisk tegning

Funktion til hurtigt udskiftningssæt

  • Lynhurtig udskiftning af slangepakken
  • Træk i låsetappen
  • Frigør forbindelsen
  • Monter formonteret ny kjolepakke
Tegning af klemme på akse 6
Animation af klemme på akse 6

kædespændebånd inkl. Nederste sadel

chainfix
  • Fås i 3 varianter pr. størrelse
  • Multiaksialt justerbar for optimal positionering
  • Passer til alle ekstra aksler: Ø 30 mm, Ø 32 mm, Ø 34 mm
  • Chainfix-klemmer sikrer sikker optagelse af tryk- og trækkræfter, selv med større kabeldiametre
  • Til brug med solide svejsekabler og stive hydraulikslanger
  • Til brug med heavy-duty-forbindelse TR.XX.20 / TR.XX.23 og hurtigskiftesæt TR.XX.22

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning