TRX revolutionerer 3D-bevægelse

Teleskopisk triflex® TRX - pladsbesparende installation med en tilbagetrækningslængde på op til 36 %

Teleskopisk og vridbar kombineret i én e-kæde

  • TRX supplerer funktionerne i triflex® R-serien og gør den nu ogsåteleskopisk
  • Takket være deres patenterede type tillader TRX-kædeleddene en længdekompensation på op til 36 % i forhold til hinanden uden at miste forbindelsen til hinanden eller torsionsmodstanden.
  • Gummibåndet inde i TRX bringer altid kædeleddene tilbage til deres udgangspunkt, og tilbagetrækningskraften kan justeres viagummibåndet.
  • Vægtreduktion på op til 83 % sammenlignet med en løsning med et tilbagetrækningssystem (RSP)
  • TRX-designstudiet er i øjeblikket 100% kompatibelt med TRE.60.087.0.B, og andre kædestørrelser vil følge.

Funktionel prøve af TRX e-kæden®

TRX prøve

Oplev TRX fra et helt nyt perspektiv

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Kabelstyring i TRX

Gennemsigtig TRX med kabler

Matthias Meyer forklarer TRX på igus' messestand

  • 3D-bevægelse som alle triflex® R e-kæde®
  • Vridningsmodstand som alle triflex® R e-kæder®
  • Kan forlænges og forkortes som alle triflex® R e-kæde®
  • Kompatibel med TRE og TRC i den tilsvarende størrelse
  • Højdepunktet er, at TRX også er teleskopisk

Beviset

triflex R TRX i testlaboratoriet

Velegnede produkter til TRX

Vinklet rør med beslag
Vinklet rør med monteringsbeslag

Vinklet rør med monteringsbeslag

  • Den kompakte TR.920.237.60.01-forbindelse i kombination med TR.912.099-vinkelrøret giver den størst mulige frihedsgrad ved tilslutning til robotten.
  • De aflange huller i vinkelrørets adapterbeslag muliggør direkte montering på en lang række robotmodeller uden brug af ekstra adaptere.
  • Den kompakte forbindelse imponerer også med sit pladsbesparende design, der skaber et optimalt forbindelsespunkt selv i trange celler.
TRX-tilslutning til vinkelrør
TRX-tilslutning egnet til vinkelrøret

Kompakt forbindelse til tilslutning af TRX til vinkelrøret

  • Med trækaflastning
  • Passer til TR.912.099-vinkelrøret
  • Hurtig at installere og pladsbesparende
  • Bredt udvalg af justeringsmuligheder

Andre produkter og muligheder til TRX

chainflex-robotkabler

chainflex® robotkabler

TRX som readychain

readychain® robotkabler, der er klar til at blive tilsluttet

readycable robotkabler

readycable® robotkabler

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning