Valgtabel og konstruktionsdata for twisterchain-styreskinner

Ny generation af twisterchain-styreskinner

twisterchain new – føringsrende
  • Velegnet til høj dynamik takket være fuld styring af den øverste løb
  • Støjsvagere og jævnere føring i trug takket være kontinuerlig øvre løbsføring
  • Den øverste løb er ført i den nye plastrende og understøttet over hele bredden
  • Forsamlet levering til rådighed
  • Nem justering, tilpasning og håndtering
  • Installationstiden reduceret fra 6 til 2 timer
twister_ny_valg_01
twister_ny_valg_02
twister_ny_valg_03
twister_ny_valg_04

Installationsmål

X1 indvendig maskinbegrænsning og X2 udvendig maskinbegrænsning af styreskinnen
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]afhængigt af Bi [mm]
TC3248087,5100 108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Installationshøjde

R [mm]100125150175200250300400
Serie HF Installationshøjde [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_ny_valg
Wges. Rotationsvinkel e af systemet [°]W1Vinkel e af nedre løb [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Rotationsvinkel

ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Rotationsvinkel[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_ny_valg_07

9XXX.31Komplet trug (med bundstøtter, højdejustering og monteringsbeslag)

9XXX.32 Øvre og nedre løbetræk (uden bundstøtter og højdejustering)

9XXX.30 Nedre løbegang (med monteringsbeslag)

Bestillings eksempel for styreskinne

Komplet rende

Kun nedre kørselsrende

Øvre og nedre kørselsrende uden bundstøtte

Varenr. -serienYdre radius AR [mm]Rotationsvinkel fra-til α [°]Varenr. Komplet trugVarenr. Øvre/nedre løbegangDelnummer Nedre løbegang
TC32/TC42/2808/38084000 - 909XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 909XXX.31.90.500/Bi.R9XXX.32.90.500/Bi.R9XXX.30.90.500/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 909XXX.31.90.600/Bi.R9XXX.32.90.600/Bi.R9XXX.30.90.600/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 /40086500 - 909XXX.31.90.650/Bi.R9XXX.32.90.650/Bi.R9XXX.30.90.650/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 2709XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 909XXX.31.90.750/Bi.R9XXX.32.90.750/Bi.R 9XXX.30.90.750/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 2709XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 909XXX.31.90.850/Bi.R 9XXX.32.90.850/Bi.R9XXX.30.90.850/Bi.R
90° - 1809XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 2709XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 3609XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning