Sammenligningstest: Samlingstid for E4.1L

Spar montagetid med den energikæde, der er hurtigst at udnytte

Hurtig opsamling sparer tid og penge

Skillevægsystem med orange kabler i en kabelkæde.
Kædeholder til kabler i en produktionslinje med bevægeligt føringssystem.

Sammenligningstest

e-kæde E4.48L Konkurrenter
Indre/ydre højde 48mm/64mm 40mm/62mm
Indre/ydre bredde 105mm/125mm 67mm/76mm
Stigning 67 mm 76 mm
Vægt pr. meter 1,73 kg 2,08 kg

Testresultat

E4.48L kabelkæde med vægtbelastning på et spænd.
Kabelkæde-forbindelse med træklastpile op og ned.
E4.48L energikæde i en brudtest på et testopstillingsbord med lastpil.
e-chain med banderoler og tilsluttede kabler til en lineær føring.
Kabelkæde i E4.48L-serien med flere kædeled og øverste tværstænger.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning