At vælge den rigtige twisterchain ny

At vælge den rigtige twisterchain
At vælge den rigtige twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain

Instruktioner til design af twisterchain new ved hjælp af et eksempel:

1. Vælg serie, og bestem kædebredden - kundedata, f.eks:

  • Tilgængelig installationsplads ydre radius = 592 mm
  • Tilgængelig installationsplads indre radius = 311 mm
  • α-rotationsvinkel = 220°
  • Frihøjde = 466 mm
  • Maks. Ø kabelkunde = 22 mm (7,5 x d)

2. Vælg den ydre radius AR

3. Vælg indre radius IR

4. Bestem bøjningsradius R

5. Bestem den nødvendige frihøjde [H]

6. Beregn det nødvendige antal links n

Bemærk: Det resulterende antal led skal altid rundes op! Monteringsbeslagene kan kun monteres på det yderste led af twisterchain new. Derfor skal antallet af led altid øges til det næste større ulige tal! Generelt for twisterchain new: For maskinelementer, der bevæger sig i en cirkel både til venstre og til højre, beregnes rotationsvinklen ved at lægge de to vinkler sammen.

Anbefalinger til design af den nye twisterchain uden ekstra komponenter

SerieAR [mm]FZmaks. [kg/m] α0°- 180° FZmaks. [kg/m] α180°- 360° v på AR tilladt [m/s] a på AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063.612
50063.612
60063.612
650 52.711.5
75041.811
85041.811
TC566508512
7508512
8508512

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning