Et godt råd: Fjernelse af låget fra den bevægelige ende
Drej twist-clip-fastgørelsen 180° mod uret på begge sider.
Løsn i alt yderligere to efterfølgende låg for at fjerne det låg, du vil udskifte.
Sæt låget på plads som vist på billedet; løft om nødvendigt det efterfølgende låg.
Drej twist-clip-fastgørelsen 180° med uret.
Udskiftning af et kædeled
Afmontering/adskillelse
Åbn låget på det kædeled, du vil udskifte, ud over de tre låg foran og de to bagved.
Fjern derefter det låg, du vil udskifte, samt låget før og låget bagved, så to kædeled er åbne.
Placer skruetrækkeren mellem de to kædeled (som vist på det detaljerede foto) ...
... og løft den ene side lidt op ved at dreje skruetrækkeren og dreje røret fra hinanden.
Gentag trin 3 og 4 ...
... og fjern kædeleddet.
Installation/montering
Tip: Montering af låget fra den faste ende
Sæt røret fast på den ene side, og gør det samme med den anden side ...
... ved at trykke kædeleddet sammen.
Tryk kædeleddets stift ind i hullet med et lille tryk, og bøj om nødvendigt røret lidt ind i radius, indtil stiften går i indgreb.
Placer låget, juster og spænd ...
... drej twist-clip-fastgørelseselementet 180° med uret.
Bemærk: Drejeklipset må ikke drejes mere end 180°, når det åbnes, da det vil gøre det sværere at montere låget. Juster låget med et let tryk under monteringen, og ret om nødvendigt twist-clip-fastgørelsens position.
Video:
Rådgivning
Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.