Skift sprog :
Fastgør monteringssættene Basic inside 3a eller outside 3b (kontroller, om styrken af fastgørelsen er tilstrækkelig). Sørg for, at monteringssættene og konnektorerne stikker halvvejs ud af truget, og at glidemøtrikken er sat korrekt ind i C-profilen.
Den støjdæmpende gummiprofil skæres til i trugets længde (standard 2 m) og presses ind i den viste rille med hånden. (Billedet viser venstre side. Højre side er spejlvendt. Skal gentages for alle almindelige trugsektioner)
1 Saml begge trugsider ved at skubbe dem sammen (sørg for mindst +2 mm afstand!).
2 + 3 Dæk halvdelen af hvert kanalsegment med installationssættet.
1 Indstil det krævede minimum "kæde/gennemføring" slør på 2 mm på begge sider.
2 Test, om e-kæden® løber jævnt og problemfrit i styrekanalerne. Ved centerfastgørelse med KMA skal du være opmærksom på KMA-bredden.
3 Når du har indstillet minimumsafstanden, og alle kanalsegmenter er justeret, skal du stramme alle skrueforbindelser på truget. Sørg for, at glidemøtrikken er monteret i den rigtige retning (se detalje) Tilspændingsmomenter for fastgørelsesskruer i monteringssættene: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h