forbrændingsadfærd-energikæde

Fyringsadfærd for energikæde med igumid® G og NB

Brændeadfærd igumid® NB

  • UL94-klassifikation - V2
  • VDE 0304 del 3/5.70 Klassificering - IIb
  • DIN 4102 Brændbarhed af byggematerialer - B2
  • Forhør dig venligst om tilgængelige V0-varianter
easychain

easychain

  • Omkostningseffektiv
  • Brandfarlighedsklasse UL94-V2
  • Velegnet til renrumsapplikationer
F17 e-kædeserie

F17 e-kædeserie

  • Smudsafvisende ydre kontur
  • Monteringsbeslag med integreret trækaflastning
  • Stor indvendig højde, smal udvendig bredde

Brandadfærd igumid® G

  • Testmetode VDE 0304 del 3/5.70
  • Test i henhold til UL94: Standardtest for antændelighed af plast til komponenter i udstyr og apparater - Klassificering: 94 H ved 3,2 og 1,6 mm tykkelse af kroppen
  • Test i henhold til DIN 4102 Brandegenskaber for byggematerialer og komponenter - Klassificering: Byggemateriale klasse B 2
  • Særlige varianter med selvslukkende specifikation (UL94-V2 eller UL94-V0) på forespørgsel
E2/000 e-kæder®

E2/000 e-kæder®

  • Mellemstort og stabilt system
  • Til lange køreafstande på op til 150 m
  • Enkel installation
E4.1 e-chains®

E4.1 e-chains®

  • Høj stabilitet takket være "bageste greb"
  • Støjsvag kørsel
  • Hurtig montering

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning