CF6-styringskabel i snit med ledere og afskærmning.

Syv grunde til en holdbar kæde

Første årsag: Høj trækstyrke i centerelementet

CF6-kabel med blotlagt lederende.
  • Fyldning af hulrummet i midten
  • Absorption af kræfterne i kablet under bevægelse

Anden årsag: Kobberstrå

Kobberfletning med flerlederstruktur og ydre kappe.
  • Permanent transmission af elektrisk strøm
  • Perfekt kombination af tråddiameter, antal tråde og optimal trådlængde

Tredje årsag: Kerneisolering

Lederisolering i et skærmet kabel med synlige ledere.
  • Pålidelig, holdbar isolering mellem kernerne
  • Særligt slidstærkt materiale – PVC, TPE & XLPE

Fjerde årsag: Kerner viklet sammen i bundter

Kabel med bundtstranding, hvor ledere og ydre kappe er synlige.
  • Ekstremt korte trådlængder i fletningen
  • Kerner viklet i bundter fra 12 kerner for optimalt at kompensere for tryk-/trækkraft

Femte grund: Indvendig jakke

Indermantel på et skærmet kabel med orange lag og lederbundt.
  • Ekstruderet gusset-fyldning
  • Føring af den flettede struktur i længderetningen
  • Grundlag for skjoldet

Sjette grund: Afskærmning

Skærmning af et kabel med ledende inderlag og snoede ledere.
  • Høj beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet
  • Ekstremt høj dækning
  • Flad fletningsvinkel sikrer skjermtrådens bevægelighed

Syvende grund: Ydre jakke

Indvendig opbygning af et elkabel med yderkappe, skærm og snoede ledere.
  • Beskyttelse mod miljøpåvirkninger såsom olie, UV-stråling og snavs
  • Meget slidstærke materialer for varigt gode energikædeegenskaber – PVC, PUR- & -TPE

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning