Skift sprog :

Robotter er blevet en integreret del af industrien, og med dem stiger også behovet for intelligente aktuatorer. Da udviklingen i forbindelse med Industri 4.0 betyder, at flere og flere data fra en proces skal transporteres via et bussystem, bliver der i stigende grad brug for torsionskompatible buskabler. Inden for særligt store torsionsvinkler kan vi nu præsentere busløsninger op til +/- 360 °/m, selv for CAN-bus og Ethernet op til CAT7, som 10 GBit ved 600 MHz.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10.5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10.5 | 49 | 115 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h