Skift sprog :

Nyt tværsnit uden PE-leder til high-end motorkabelserien CF38
Motorkabler uden beskyttelsesleder (PE) bruges ofte, når beskyttelseslederen skal installeres på anden vis. igus® tilbyder nu CF38.O.PE-serien for at kunne tilbyde en løsning til energikæden, der opfylder disse elektriske krav på markedet.
De halogenfrie high-end-kabler i CF38-kabelserien har et TPE-kappemateriale, som gør dem ekstremt modstandsdygtige over for mekaniske belastninger som små radier i energikæden og ydre påvirkninger som ekstremt lave temperaturer ned til -35° C. Med dette nye produkt udvider vi ikke kun CF38-familien, men erstatter også den udgåede model CF35.UL. Det betyder, at forgængerprodukterne kan udskiftes helt uden problemer. Det nye high-end motorkabel CF38.O.PE med TPE-yderkappe har UL-godkendelse og en garanteret forlænget levetid på +25 %.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6.0)C | 14,5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24.5 | 879 | 1121 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h