Skift sprog :

Udvidelse af chainflex® CF211 målesystemkabelserien til den større portefølje til tørre miljøer.
Det nye chainflex® CF211.030 energikæde-målesystemkabel er specielt udviklet og testet til tilslutning til SIEMENS SINAMICS V90-systemet. Systemet, som Siemens har introduceret på markedet, bruges typisk i drikkevare-, emballage-, tekstil- og solcelleindustrien.
Det er netop her, igus® tilbyder en løsning med de bedste kundefordele med CF211.030. I alle disse anvendelsesområder er der ingen høj belastning fra f.eks. olier eller kølesmøremidler. Derfor er CF211.030 med en meget slid- og bøjningsbestandig PVC-yderkappe det helt rigtige svar til disse kædeanvendelser. Derudover kan vi med det nye kabel ikke kun levere målesystemet i metermål, men også lukke hullet til hele V90-systemet: Ud over det rene målesystem i metermål tilbyder vi også det i metermål til motoren og leverer også det hele klar til tilslutning. Det betyder, at vi har alle produkter til systemet i vores katalog og kan levere dem fra lager.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0.25)C+2x(2x0.25))C | 8,5 | 60 | 87 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h