Skift sprog :

chainflex® CF33.UL - Unikt UL-listet fleksibelt motorforsyningskabel til brug i e-kæden® og kabelbakken.
CF33.UL er UL-listet og er derfor det første motorkabel af sin art til brug i permanent bevægelse i energikæden og til kabelbakken. Fordelen for kunden er, at kablet simpelthen kan føres videre langs kabelbakken/sporet efter energikæden uden noget forbindelsespunkt mellem kæden og kabelbakken. Dette motorkabel føjer også et skærmet PVC-motorkabel til chainflex® porteføljen.




| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] | 
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1,5)C | 12,5 | 99 | 214 | 
| CF33.UL.25.04 | (4G2,5)C | 14.0 | 144 | 279 | 
| CF33.UL.40.04 | (4G4.0)C | 16.5 | 211 | 391 | 
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20.0 | 320 | 605 | 
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24.0 | 500 | 870 | 
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28.0 | 781 | 1276 | 
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32.0 | 1173 | 1783 | 
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h