FANUC målesystem ... til tung olieforurening ...

chainflex CF111.D-kædekabel til industrielle anvendelser med 36 måneders garanti.
Målesystemkabler chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

Tekniske data

Varenr.Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²]Ydre diameter [mm] Kobberindeks [kg/km]Vægt [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0,18)+5x0,5)C7,54980
CF111.042.D (3x(2x0,18)+6x0,5)C8,56299

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning