Skift sprog :

chainflex® ® forbinder dig med dit Siemens-drev
Markedet for hybridkabler til OCC-teknologi (One-Cable-Connection) fra Siemens har udviklet sig hurtigt i de senere år. Flere og flere kunder udnytter fordelene ved kombinationen af servokabel og målesystemkabel i ét kabel til SINAMICS S210-drev. Med CF220.UL.H-kabelserien har igus® i årevis haft en kabelløsning med en PVC-yderkappe af høj kvalitet i sit program. Vi tilføjer nu endnu en struktur til denne familie for at skabe endnu større variation til de forskellige motorer.
PVC som fabriksmateriale til yderkappen er kendetegnet ved høj slidstyrke, flammehæmning og oliebestandighed. Desuden er materialet blevet grundigt testet til brug i energikæder.
Ud over fordelene ved dette kabel kan vi garantere, at kablet er klar til afsendelse inden for 36 timer efter bestilling: Det betyder, at du kan bruge dit Siemens-drev med det samme og ikke behøver at bekymre dig om ventetid på grund af leveringsproblemer.
igus® ® forbinder chainflex® ® med readycable® ®
Du kan bestille vores hybridkabler til Siemens-drev i vores online shop usamlet og fra en meters længde. Alternativt tilbyder vi dig også den formonterede version med matchende Drive Cliq-stik. Lige som du har brug for det.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C | 13.0 | 159 | 234 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h