Skift sprog :

Nyt 10 mm² tværsnit føjet til den succesfulde TPE high-end CF340 single core-familie
Brugen af enkeltledede motorkabler, også kendt som spindelkabler, har betydelige fordele på forskellige områder. Sammenlignet med et fireledet motorkabel kan enkeltledere belastes med højere strømme, hvilket betyder, at de ofte bruges, når store drev er involveret. Sammenlignet med flerlederkabler er kompakte enkeltledere robuste og derfor også velegnede til små installationspladser i energikæden og lange transportafstande. De pladsbesparende enkeltledere er også et mere fordelagtigt alternativ til flerlederkabler. Det skyldes, at den hurtigere forarbejdningshastighed i produktionen betyder, at produktionsomkostningerne kan reduceres, hvilket resulterer i omkostningsbesparelser for dig som kunde. I kranindustrien har RTG- og STS-kraner brugt enkeltledere i mange år. Derfor har vi tilføjet det nye chainflex® CF340.100.01 med TPE-yderkappe til den allerede succesfulde CF340-familie af enkeltledere, så du kan få et endnu større udvalg af enkeltledede motorkabler fra lager.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF340.100.01 | (1x10)C | 8,5 | 121 | 148 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h