Skift sprog :

Fejlsikker, omkostningseffektiv, diskret: CFSPECIAL.381
igus tilbyder nu den nye CFSPECIAL.381-kabelserie, som er specielt udviklet til igus' e-kædesystemer® inden for teater- og sceneteknik. Ud over de nødvendige elektriske krav og den diskrete kappefarve er denne kabelserie primært kendetegnet ved ydelsesstrukturer, der er typiske for anvendelser inden for teater- og sceneteknik.
Produktsortimentet består af tre buskabler:
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm²] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.381.037 | 2x(2x0,25)C | 11.5 | 29 | 124 |
| CFSPECIAL.381.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 31 | 71 |
| CFSPECIAL.381.052 | 4x(2x0,15)C | 10.0 | 81 | 139 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h