... De første TopDrive e-kædekabler nu også med DNV-godkendelse ... til den maritime sektor ....

CFSPECIAL med DNV
CFSPECIAL.5XX specialkabel med DNV
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Tekniske data

Varenr.Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²]Ydre diameter [mm]Kobberindeks [kg/km]Vægt [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1,5)C)C36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37,531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C441,7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019,5713867

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning