Skift sprog :

Temperaturklassificering på +90 °C: gennemprøvet serie, udvidede muligheder
Servo- og motorkabelserierne CF270.UL.D, CF210.UL og CF21.UL samt CF 30 og CF 31 er nu certificeret med en UL-temperaturklassificering på +90 °C. Dette udvider anvendelsesområdet for disse serier og giver yderligere sikkerhed til planlægning af elektriske anvendelser.
Standardiseringen af 90° UL-godkendelsen giver kunderne mulighed for at vælge det rigtige kabel blandt alle de kappematerialer, der tilbydes (PVC, PUR, TPE), og være sikre på, at det vil fungere sikkert i deres mekaniske energikædeapplikation.
Beregn kablets levetid online
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h