Skift sprog :
Se alle vores testrapporter om holdbarhedstest af vores fiberoptiske kabler her.

Brug af CFLG88 i praksis
CFLG88.2.50/125 graded-index fiberkabel er specielt udviklet til fleksibel brug og er ideelt til krævende indendørsmiljøer. Det er perfekt til tørre, støvintensive områder som f.eks. stenbearbejdningsmaskiner. Multimode-fibre af høj kvalitet garanterer sikker og pålidelig datatransmission, selv under ugunstige forhold.
For endnu mere alsidighed tilbyder vi også CFLG88 med fiberdiametre på 62.5/125 i vores onlinebutik.

Brug af CFROBOT5 i praksis
Det fiberoptiske kabel fra CFROBOT5-robotkabelfamilien forbindes altid umiddelbart med en seksakset leddelt robot, fordi det involverer torsion. Det behøver dog ikke altid at være tilfældet, da kunderne meget ofte har brug for at lede følsomme signaler. Disse signaler kommer fra aktuatorer, der styres i frie, udefinerede bevægelser, hvor torsion også spiller en rolle. Ekstremt præcise målinger producerer en utrolig mængde data, som kan transporteres mest pålideligt uden interferens via et fiberoptisk kabel. Udfordringen er at beskytte det følsomme fiberoptiske element i kablet, så det ikke kan blive beskadiget - heller ikke på lang sigt.

Brug af CFLG i det virkelige liv
Maskiningeniører og producenter af døre og animationsudstyr til messer var på udkig efter et ekstremt kompakt kædesystem, der er nemt at installere, inklusive styring. Vi reagerede med vores microflizz, som bruger en FOC, så data kan overføres i meget små installationsrum. Vores CFLG.LB er en kabelfamilie, der pålideligt kan overføre data i små bøjningsradier og på lange strækninger. Dens slidstærke yderkappe af TPE gør det muligt at gøre dette meget pålideligt i lang tid.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h