Skift sprog :
| Testnummer: 4904 | Levetid: 43 millioner slag |
|---|---|
| Kabeltype: CF38.250.04 | Bøjningsradius: 175 mm (faktor 6,5 x d) |
| Kabeltype: motorkabel |

I denne test skulle CF38.250.04's forventede levetid analyseres i en e-kæde® med en radius på 175 mm.
Kabelfejl er bestemt aldrig ønskværdige. Men en kabelfejl i forbindelse med kran- og vognkørsel er utænkelig. Her kræves pålidelighed og maksimal sikkerhed. De motoriserede kabler, der anvendes, er derfor udsat for store udfordringer. Temperaturer på -40 °C til +80 °C er ikke ualmindelige. Derudover er der normalt lange køreafstande og dermed høje belastninger på grund af kontinuerlig brug og støv. Det anvendte motorkabel skal kunne modstå alle disse forhold.
Testen har vist, at den forventede levetid for motorkablet CF38.250.04 overstiger 43 millioner slag og derfor har store reserver.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h