Skift sprog :
Se alle vores testrapporter om holdbarhedstest for vores datakabler her.

Anvendelse af CFTHERMO i praksis
Termoelementkabler eller termoelementkompensationskabler bruges altid, når en temperatur skal måles konstant og frem for alt nøjagtigt ved hjælp af et termoelement. Sprøjtestøbeanlæg er et eksempel på dette, da det i dette miljø skal sikres, at ovnene har en bestemt konstant temperatur. Kablet skal være egnet til materialerne i det pågældende termoelement for at fungere korrekt. Det er derfor ikke nødvendigvis baseret på et kobberkabel.
Hvis disse omstændigheder kombineres med aspekter som høj eller lav udetemperatur og bevægelse, er der behov for specialkabler. Det er netop her, CFTHERMO leverer en sikker og holdbar løsning.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h