Skift sprog :

I de fleste tilfælde sker strømforsyningen til maskiner, styresystemet til systemer og overvågningen af processer via kabler. Når kablede maskin- eller systemdele bevæger sig, er kablerne også i bevægelse. Kun meget fleksible kabler som dem fra igus® SE & Co. KG kan permanent modstå den resulterende mekaniske belastning.
Energikæderbringer orden i bevægelsen Energikæderne fra igus® SE & Co. KG er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde. E-kæden® holder kablet fast og sikrer en konstant bøjningsradius. Bøjningsradius har en afgørende indflydelse på levetiden for kabler til kontinuerlig bevægelse. Når bøjningsradius øges, øges også levetiden. Men bøjningsradius bestemmer også e-kædens pladsbehov®. Når bøjningsradius mindskes, mindskes pladsbehovet. igus® SE & Co. KG har udviklet meget fleksible kabler, der opnår en meget lang levetid med et lille fodaftryk. Brugere fra en lang række industrier anvender disse chainflex® kabler.
Tilpasset til miljøet Fleksible kabler udsættes for en lang række miljøpåvirkninger, som især kappematerialet skal kunne modstå. I renrumsapplikationer er det f.eks. vigtigt, at partikelstørrelsen og antallet af partikler, der forårsages af slid i energikæden, minimeres. I bearbejdningscentre og værktøjsmaskiner kræves der høj oliebestandighed. Kablerne til kransystemer og andre maskiner uden for bygninger udsættes for UV-stråling og vejrpåvirkninger, som varierer fra klimazone til klimazone og kan svinge meget i løbet af året. I offshore-applikationer skal kablerne også opfylde de høje krav til modstandsdygtighed over for havvand. Elektrostatiske udladninger er ikke tilladt ved behandling af halvlederkomponenter. Kabler, der bruges der, kræver ledende, jordede overflader. I fødevareindustrien, på kemiske anlæg og inden for metallurgi foregår processerne ofte ved ekstreme driftstemperaturer, som de anvendte kabler skal kunne modstå. Sortimentet fra igus® SE & Co. KG omfatter chainflex® kabler til alle disse anvendelsesområder.
Torsion kan udholdes roligt Især i robotcentre, hvor værktøjer og gribearme udfører bevægelser i rummet, opstår der torsionsbelastninger ud over bøjningsspændinger. Robotkablerne er snoet omkring deres længdeakse. Forskydningsspændingerne forårsaget af torsion når ofte meget høje værdier på kablets ydre diameter, i området omkring kappen. Denne belastning kræver særlige designløsninger, som det er lykkedes medarbejderne hos igus® SE & Co. KG at finde. Alle kabeltyper fås også som vridningsresistente varianter.
Undgå overraskelser med særlige driftsbetingelser Hvis der ikke findes erfaringer med planlagte anvendelser, kan driftsbetingelserne simuleres i testlaboratoriet hos igus® SE & Co. KG. I branchens største testlaboratorium er der 180 teststationer med køreafstande på op til 130 meter til rådighed for praktiske tests. Test i klimakammeret eller udendørs test gør det muligt at finde de kabler, der vil opnå den nødvendige processikkerhed. Teststationerne bruges også af igus® SE & Co. KG til løbende kvalitetskontrol og til udvikling af nye produkter.
Fleksible kabler fra igus® i brug over hele verden Fleksible kabler fra igus® SE & Co. KG yder pålidelig service over hele verden. Der gælder særlige standarder i de forskellige regioner. I Europa mærker producenterne f.eks. deres produkter med CE-mærket og erklærer dermed, at de overholder alle gældende EU-regler. For Den Eurasiske Økonomiske Sammenslutning opfylder EAC-mærket dette formål. UL- (USA) og CSA-godkendelser (Canada) er påkrævet til det nordamerikanske marked. Disse fås også i en kombineret version, som er mærket med_c**ЯU**us_mark.
Hvis det er nødvendigt, kan igus® SE & Co. KG levere kabler til kontinuerlig bevægelse, der er certificeret i overensstemmelse med standarderne i de respektive lande.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h