Bøjningsradius 3xd

Mindste bøjningsradius og kabelbøjningsradius -

Grundlæggende principper, beregning og praksis

Hvidbog: 10 tips til valg af det rigtige kabel, egnet til anvendelseskravene.

Hvad er bøjningsradius?

  • Kabelbrud eller brud på flettet leder
  • Nedsat ledningsevne
  • Mekaniske skader, såsom kabel & brud på flettet leder og vridning
  • Kortere levetid
  • Produktions nedetid og omkostninger

Typer af bøjningsradier for kabler

1. Fast bøjningsradius

  • Engangsbøjning under installationen
  • Kabel forbliver ubevægeligt
  • Dette defineres normalt ved hjælp af standarder (f.eks. DIN)

2. Fleksibel bøjningsradius

  • Lejlighedsvis bevægelse
  • Ingen vedvarende cyklisk belastning
  • Er ligeledes fastlagt i standarder

3. Energikædens radius

  • Kontinuerlig bevægelse i maskiner
  • Stort antal cyklusser
  • De højeste krav til materialer og konstruktion

Bøjningsradius for energikæder (dynamisk bøjningsradius)

  • Bøjningsradiusen forenergikæden skal altid være ≥ kabelets mindste bøjningsradius
  • Større bøjningsradier forlænger levetiden betydeligt
  • Kablerne skal lægges på en sådan måde, at der ikke opstår knæk

Hvad er den mindste bøjningsradius?


Det er afgørende for:
  • Kablets levetid
  • Driftssikkerheden
  • Forebyggelse af materielle skader

Producenterne fastlægger denne værdi på baggrund af:
  • Materiale
  • Kablets opbygning
  • Brugsbetingelser
  • Standarder (f.eks. ICEA, IEEE, DIN)

Temperaturens indvirkning på den mindste bøjningsradius
  • Materialet bliver stift
  • Øget risiko for brud
  • Materialet bliver blødere
  • Øget slid og slitage

Vigtigt:

Billede med tre pærer, der symboliserer, at der er fundet en enkel metode til at beregne bøjningsradius ved hjælp af en tommelfingerregel

Beregning af bøjningsradius

Gode råd til valg af den rigtige bøjningsradius

Særlige krav til små bøjningsradier

Hvor anvendes kabler med en lille bøjningsradius?

Bøjningsradius for kabler i energikæden

Ofte stillede spørgsmål om bøjningsradius ved ""

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning