Mellemspændingskabel

Alle oplysninger om mellemspændingskabler

Hvor bruges et mellemspændingskabel?

Kraner til skibslæsning med lang vandring

Mellemspændingskablet CFCRANE

CFCRANE
CFCRANE i brug

Garanteret levetid for CFCRANE på et øjeblik:

Dobbeltslag5 millioner7,5 millioner10 millioner
Temperaturv max. [m/s]v max. [m/s]a max.VandringR min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]
fra/til [°C]ikke-understøttetglidende[m/s²][m]
-20 / -1012,513,514,5
-10 / +7010650> 400101112
+70 / +8012,513,514,5