Profinet-kabel med bindemiddel M12 D-kodet

Binder Profinet D-kodede stik med grøn kabel.

Tech up

Cost down

Garanteret

Bæredygtighed

  • Industrielt samlet
  • Klar til tilslutning direkte fra kabelproducenten
  • Langvarig brug i energikæden
  • I den ønskede længde: nøjagtig på centimeteren
  • Ingen minimumsordreværdi, ingen minimumsordreantal

Oversigt over produktsortiment

Profinet-stik med to stikforbindelser forbundet af et grønt kabel.

Binder-kabelstik / kabelstik M12 d-kodet

igus® varenummer.KappematerialeKabelstrukturØ udvendig i mmBøjningsradius i mmPris
CAT9161017PVC(4x0,34)C715xdBestil
CAT9361017PVC ÖL(4x0,38)C712,5 x dBestil
CAT9261017iguPUR(4x0,34)C715xdBestil
CAT9461017PUR(4x0,38)C712,5 x dBestil
CAT9661017PUR Robot(2x(2x0,34))C8,512,5 x dBestil
CAT9561017TPE(4x0,38)C7,512,5 x dBestil

Bindemiddelkabelstik / kabelstik M12 d-kodet

Profinet Binder D-stik og -dåse med grøn kabel.
igus® Art. Nej.KappematerialeKabelstrukturØ udvendigt i mmBøjningsradius i mmPris
CAT9161018PVC(4x0,34)C715xdBestil
CAT9361018PVC ÖL(4x0,38)C712,5 x dBestil
CAT9261018iguPUR(4x0,34)C715xdBestil
CAT9461018PUR(4x0,38)C712,5 x dBestil
CAT9661018PUR Robot(2x(2x0,34))C8,510 x dBestil
CAT9561018TPE(4x0,38)C7,510 x dBestil

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning