Skift sprog :

Med langt over 5.000 drevkabler, der allerede er tilgængelige, udvider igus® nu sit katalogsortiment (klar til afsendelse inden for 5 arbejdsdage) med alle dets fordele (4 års garanti, ingen minimumsordreantal, ingen skæreomkostninger, 7 forskellige kabelkvaliteter, klar til tilslutning og endelig testet). De formonterede hybridkabler, der passer til Siemens, består af servokabler til kraftoverførsel og integrerede buskerner til signaloverførsel (også kendt som One Cable Connection / OCC).
Som tilslutningsklart kabel® med minimal kabelføring er de klar til brug med det samme og bruges derfor i mange industrier og værktøjsmaskiner, f.eks. materialehåndtering, transportsystemer og anlægsteknik.
Et overblik over dine fordele
| Producentens varenummer. | Kappemateriale | igus® varenummer. | Antal ledere & lederens nominelle tværsnit (mm²) | Ø udvendig (mm) | Bøjningsradius (mm) | Link til butikken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | Til butikken |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | Til butikken |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | Til butikken |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | Til butikken |
| Producentens varenummer. | Kappemateriale | igus® varenummer. | Antal ledere & lederens nominelle tværsnit (mm²) | Ø udvendig (mm) | Bøjningsradius (mm) | Link til butikken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | Til butikken |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | Til butikken |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | Til butikken |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C | 10.0 | 100 | Til butikken |