Hvad er IP-beskyttelsesklassen?

Find ud af, hvad der gemmer sig bag den numeriske kode

Hvad betyder IP-beskyttelsesklassen?

Enkelt par Ethernet IP67
  • Tungt maskineri
  • Bilindustrien
  • Offentlig transport
  • Civilbeskyttelse
  • Forsvarsteknologi
  • Medicinalteknologi
  • Fødevareindustri
  • Event-branchen

Hvordan er IP-koden struktureret?

Betydning 1. cifferBetydning 2. cifferIP
Ingen beskyttelseIngen beskyttelse00
Beskyttet mod adgang med håndryggen (faste fremmedlegemer med en diameter på 50 mm eller mere)Beskyttelse mod dryppende vand11
Beskyttet mod adgang med en finger (faste fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm eller mere)Beskyttelse mod lodret faldende drypvand, når huset hælder op til 15°.22
Beskyttet mod adgang med værktøj (faste fremmedlegemer med en diameter på 2,5 mm eller mere)Beskyttelse mod lodret faldende sprøjtevand op til 60° mod lodret33
Beskyttet mod adgang med en ledning (faste fremmedlegemer med en diameter på 1,0 mm eller mere)Beskyttelse mod vandsprøjt på alle sider44
Fuldstændig beskyttelse mod kontakt (mod støv i skadelige mængder)Beskyttelse mod vandstråler (dyse) fra alle vinkler55
Fuldstændig beskyttelse mod kontakt (støvtæt)Beskyttelse mod stærke vandstråler66
Beskyttelse mod midlertidig nedsænkning7
Beskyttelse mod permanent nedsænkning8
Beskyttelse mod vand under højtryks-/dampstrålerensning9

Hvilken IP-beskyttelsesklasse passer til hvilken anvendelse?

Beskyttelsesklasser IP2X & IP20

Beskyttelsesklasse IP55 og opefter

Beskyttelsesklasse IP65

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning