Reducer tid og omkostninger: Module Connect i automatiseret møbelproduktion

Profil

  • Hvad der var brug for: Fejlbeskyttelse af den automatiserede produktionslinje; hurtig udskiftning i tilfælde af vedligeholdelse eller funktionsfejl
  • Krav: Besparelser ved at optimere kabellængder til dynamisk bevægelse og fast installation; centralt interface
  • Produkter: readychain® med Module Connect, klar til tilslutning til e-chain® serie 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Branche: Møbelproduktion; online shop
  • Succes for kunden: Enkel og hurtig idriftsættelse takket være centraliseret interface. Minimering af nedetid i tilfælde af service: readychain® -systemet kan udskiftes på to timer.
Modul Connect i brug

Udfordringen

  • Pneumatik
  • Strømforsyning med strømbelastningsområde op til 70A
  • Strømforsyning med strømbelastningsområde op til 16A
  • Beskyttende leder
  • Sub-D

Løsning

Modul Connect i brug
Modul Connect i brug

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning