Snap-on-holder til Module Connect

Udvid din modulære grænseflade hurtigt & fleksibelt med snap-on-holderen

For endnu mere fleksibilitet på de trangeste steder

Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Bevist i praksis:

ModuleConnect i emballageindustrien

Module Connect sikrer hurtig vedligeholdelse i emballageindustrien

Automatisk parkeringssystem

Module Connect-adapteren undgår lange nedetider i automatiske parkeringssystemer

Anvendelser med readychain

Anvendelser i energiforsyningssystemer

Flyt ModuleConnect til indkøbskurven med et klik ...

Moduler Connect fås i butikken

Et stikmodul i stedet for mange individuelle stik ...

Gode grunde til en løsning, der er klar til at blive installeret ...

RC USP'er
  • Monteringstiden reduceres med op til 95
  • Reduktion af produktionsomkostninger
  • Minimerede logistikomkostninger - der kræves ingen lagerplads
  • Indkøbsoptimering - ét system, ét varenummer
  • Reduceret montagetid - mindre maskinnedetid
  • Montering på stedet - international service med 31 lokationer
  • Mulighed for kundetilpassede produkter - igus® udvikler yderligere komponenter

adapter sikrer hurtig og nem tilslutning af energikæden

ModuleConnect: Vinder af German Design Award 2021
  • Sparer op til 80 % montagetid
    Tilslut til maskinen i nogle få enkle trin
  • Klart struktureret grænseflade
    Enkel tilslutning af energikæden, selv uden forudgående elektronisk viden
  • Bæredygtig
    Eksisterende igus® kabelføringssystemer kan nemt suppleres - adapteren er tilpasset forskellige e-chain® serier

Forespørgsel: Modul Connect-adapter

USP-billede

ModuleConnect

USP-billede

Komplet readychain system

USP-billede

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning