Skift sprog :
Inden for flykonstruktion bruger det canadiske firma Amrikart drylin® T lineære føringssystemer til præcis og gentagelig justering af borejigs. Takket være brugen af aluminium og plast er det lineære styresystem meget let og helt vedligeholdelsesfrit på grund af selvsmøringen. Det er også kompakt i størrelse, og den integrerede manuelle klemme sikrer fixturens position. drylin® T er det lineære føringssystem fra igus® - rent, støjsvagt, holdbart og tilgængeligt.


Har du spørgsmål om drylin® T lineær teknologi?
Vores ekspert Michael Hornung vil besvare alle dine spørgsmål om drylin® lineær teknologi. Du skal blot udfylde kontaktformularen, så tager vi os af din forespørgsel. Vi ser frem til at høre fra dig!
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h