Maskiner til træplantning, såkaldte rodklumpeløftere, muliggør problemfri og tidsbesparende brug med et meget godt cost-benefit-forhold. I dag er det umuligt at forestille sig landskabsplejesektoren uden maskiner som dem fra Opitz.
Glidelejer bruges i de mest forskelligartede områder af maskinerne. For eksempel i kardanophænget på de hydrauliske spadecylindre samt i hængslerne og låsemekanismen på de rammedele, der åbner og lukker. Desuden sørger glidelejer i drejepunkterne på de store maskiner, som er monteret på lastbiler, for en sikker forbindelse mellem hovedarm og svingarm.
Funktionalitet, holdbarhed og fleksibilitet er de vigtigste faktorer, der er taget hensyn til i det tekniske design af rodløfterne. For de glidelejer, der bruges i maskinerne, var der derfor primært fokus på smøremiddelfrihed og lang levetid.
Især spaderne, som kontinuerligt presses ned i jorden med stor kraft, kræver stærke komponenter. En spade fra en større maskine kan teoretisk set trykke 15 tons ned med en kraft på 150.000 N.
Fugt og et bredt temperaturområde spiller også en vigtig rolle i valget af komponenter.
Den tidligere løsning blev omhyggeligt fremstillet in-house af gunmetal. Ud over det store tidsforbrug, der var forbundet med dette, skulle lejerne også smøres, hvilket havde en indvirkning på miljøet. På den anden side krævede gunmetallejerne en relativt stor installationsplads, da vægtykkelser på 2 mm er ret almindelige.