Skift sprog :

Indflydelse fra vejret som i det virkelige liv
Testriggen til frontlæssere er en del af igus testlaboratorium på 3.800 m2. Formålet med denne rig er at teste forskellige kombinationer af glidelejer og aksler til landbrugs- og entreprenørmaskinesektoren under realistiske forhold. Hver test undersøger forskellige grupperinger i en direkte sammenligning. Det gør det muligt at teste forskellige iglidur-materialer og metalliske lejer.
Testriggen giver os mulighed for at sammenligne eksisterende kundeløsninger (stålbøsninger, valsede metalliske lejer med teflonbelægning, bronzelejer osv.) i en virkelig applikation med vedligeholdelsesfrie iglidur-glidelejer.
Resultaterne er ikke kun vigtige med hensyn til frontlæssere, men kan også anvendes til andre anvendelser, der involverer tunge laster. Lignende parametre kan generelt findes i alle felter, der drives af en hydraulisk cylinder.
Vi udfører også gerne en test af din glidelejeapplikation. Afhængigt af de krævede parametre er der naturligvis yderligere testrigge til rådighed for at teste applikationen i så realistiske omgivelser som muligt.
| Tank | Volumenflow | Driftstryk | Motor | Styresystemer |
|---|---|---|---|---|
| 300 l | 66 l/min. | Maks. 220 bar | 11 kW | PLC styret med 10" touchscreen |
| Vandringer | Vibrerende drift | Maksimal belastning | Vmax |
|---|---|---|---|
| Single trip | Let | 500 kg (variabel) | 4 cyklusser/min. ved fuld drejning |
| Single trip kombineret | Multiple | ||
| Synkron vandring |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h