Komplet formonteret energiforsyning til gondollift i forlystelse

Robust, sikker, UV-bestandig: Forudmonteret "readychain" sikrer hurtig montering og demontering

Profil

  • Hvad der var brug for: E4/4-energikæde, leveret som en færdigmonteret "readychain" system
  • Krav til systemet: Stabilitet og pålidelighed ved kontinuerlig brug, modstandsdygtig over for permanent UV-stråling, varme, frost samt regn og vandsprøjt fra forlystelsen, modulær og samlet løsning, der er hurtig at sætte op og tage ned.
  • Branche: Forlystelsesparker, forlystelser
  • Succes for kunden: I løbet af de første par dage af Bremer Freimarkt blev der taget hele 15.000 ture i raftingforlystelsen uden afbrydelse. På trods af sin højde og 180 graders rotation sikrer E4/4 en høj grad af stabilitet takket være smarte designfunktioner. E-kæden kører lydløst, hvilket er et tegn på lav friktion og lave vibrationer. Faktorer, der har en positiv effekt på levetiden.
White water ride

Problem

Løsning

Mens den ene liftplatform med gondol kører op, kører den anden ned.

Gondolerne i elevatortårnet bygger bro over en afstand på 20 meter. Selv med hundredvis af bevægelser om dagen skal kabler og energikæder fungere pålideligt.

Tydeligt genkendelig: E4/4-energikæden på Wild'n'Wet-liftetårnet. Det udnyttede energikædesystem beskytter og styrer elektriciteten til platformenes transportbånd af træ.

Testlaboratorium: Permanent optimering

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning