Hovedformålet med projektet "Chameleon" fra Storbritannien var at udvikle et køretøj, der udelukkende kommer fra 3D-printeren. Ideen bag projektet var at gå fra masseproduktion til hurtig, kundespecifik produktion. Samtidig skulle additiv fremstilling uden brug af værktøj gøre det muligt at bruge genbrugsmateriale. Ifølge Scaled 3D vil det i fremtiden være muligt at bruge 100% genbrugsmateriale i 3D-printede køretøjer og strukturer. Indtil videre har Chameleon-teamet formået at arbejde med 30% genbrugsmateriale i den første prototype fra 2020. Den hastighed, hvormed dele kan 3D-printes, er en særlig fordel for dette projekt: En maksimal printtid på 83 minutter for en stor del (1,375 kg) betød, at disse dele kunne tegnes, printes og testes på samme dag. Den store hastighedsfordel i forhold til processer som fræsning og sprøjtestøbning havde en meget positiv indflydelse på friheden til at udvikle køretøjet, hvilket blev understøttet af designfriheden i delenes geometri.