Skift sprog :
High-Octane Motorsports Association fra Erlangen er ved at udvikle en selvkørende racerbil til universitetskonkurrencen Formula Student. En særlig funktion: en aktiv dæmper til chassiset. De unge ingeniører, som fokuserer på letvægtskonstruktion, bruger lette, robuste og kompakte high helix-spindler fra dryspin® -serien fra igus®. Systemet omdanner den lineære bevægelse, der er baseret på de lodrette hjulbevægelser, til en roterende bevægelse. Ved hjælp af en elektrisk motor som damper er det muligt aktivt at påvirke køreegenskaberne for den autonome elektriske racerbil under kørslen - for eksempel rulle- og krængningsadfærden.
"igus® er en mangeårig performance-sponsor for vores Formula Student-team og gør det muligt for os at realisere sådanne projekter."
Et overblik over vores fordele
Det er vigtigt at holde en rigtig prøve i hænderne for at få et fyldestgørende indtryk. Vi sender dig gerne en. Skræddersyede prøver er også mulige. Bare kontakt os.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h