For at realisere de tre nye projekter på gokarten havde elevgrupperne brug for en række kontrol- og datakabler. Disse blev sponsoreret af igus® til e-karten. De forskellige kabeltyper til bevægelige applikationer kommer fra produktporteføljen chainflex®, som tilbyder et omfattende udvalg til alle anvendelsesområder med kontrol-, bus-, motor-, data-, målesystem-, servo-, special-, hybrid- og fiberoptiske kabler. Datakabler, som dem der bruges i E-Kart, konverterer information til spændings- eller strømsignaler, som ofte er udformet som 0 til 10 V eller 4 til 20 mA-signaler.
Alle datakabler fra chainflex® er testet i virksomhedens eget testlaboratorium for ekstreme belastninger i energikædesystemer med mange millioner dobbeltslag. Testparametrene er høje hastigheder, acceleration i forskellige bøjningsradier og køreafstande. Det gør os i stand til at tilbyde en funktionsgaranti på op til 36 måneder for dine datakabler.
På grund af deres brug under meget forskellige eksterne forhold skal datakabler beskyttes mod mange forskellige påvirkninger. Afhængigt af kravene kan chainflex® datakabler vælges som flammehæmmende og/eller halogenfri versioner. Afhængigt af kappematerialet er det også muligt at opnå middel til høj olieresistens. Du kan bruge vores online-konfigurator til at finde ud af, hvilket kabel der er det rigtige for dig.