Skift sprog :
Slutkunden fra bilindustrien har brug for læsseportaler med en meget lang levetid til at bearbejde sine emner. De skal køre stille og forenkle processerne. Dette fungerer med meget højere dynamik. OEM-leverandøren leverer rulleenergikæder med lav slitage til denne komplekse nyudvikling. På den ene side kan de designes til at være mindre, og på den anden side er de meget støjsvage og kan klare høje accelerationer og hastigheder på lang sigt.
"Vores lineære portaler kører normalt seks dage om ugen i treholdsskift. Det kræver ekstremt robuste komponenter på alle områder. Maskin- og systemnedbrud må simpelthen ikke forekomme."
Peter Vogl, direktør for design & udvikling hos GROB-Werke GmbH & Co. KG om de høje krav til systemet
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h