Skift sprog :
"Da plastglidelejerne er smøremiddelfrie og også ufølsomme over for snavs, reduceres eventuelle vedligeholdelsesintervaller til et absolut minimum. Selvfølgelig kan vi score point hos vores kunder med dette!"
Lothar Hug, konstruktionsingeniør hos Kohler Maschinenbau GmbH

Ruller af iglidur-materiale, e-kæder og chainflex-kabler bruges i opretteren.
Ved hjælp af nivelleringsmaskiner til pladebearbejdning kan næsten alle spændinger i pladen, der opstår under formning eller stansning, elimineres for at sikre produkternes kvalitet under den videre bearbejdning. Tribo-optimerede plastglidelejer hjælper med at løse de forskellige tekniske udfordringer. Maskinelementer fra igus er blevet brugt i Kohler Maschinenbau-produktsortimentet i mange år. "Fra glidelejer til lineær teknologi til plastruller - vi finder flere og flere anvendelser for de smøremiddelfrie og korrosionsbestandige komponenter," rapporterer Günter Keller.
"Med vores maskiner er det vigtigste maksimal pålidelighed," siger konstruktionsingeniør Lothar Hug. "Når systemet er på plads hos kunden, skal det køre kontinuerligt uden problemer." Tre- og fireholdsskift syv dage om ugen er normen her. De miljømæssige forhold, som plastkomponenterne skal kunne modstå, er ekstremt varierede. "I et aktuelt projekt i luftfartsindustrien nivellerer vi metalplader ved -80 °C. Det betyder, at vi får en masse kondens på maskinen. Et andet eksempel er specielle legeringer, som kun kan rettes efter nedkøling til 900 °C,", siger designingeniøren.

De flangemonterede igubal-lejer med monteringshuller, slidstærke og ufølsomme iglidur-ruller til transportbåndstransport.
Dertil kommer en lang række klimatiske forhold. Ved omgivelsestemperaturer på 40 til 45 °C og en luftfugtighed på 95% skal maskinerne køre lige så pålideligt som ved -20 °C. Men kalkpartikler og den allestedsnærværende rulle- og trækolie stiller de højeste krav til maskinelementerne. "igus-polymerlejerne har også vist deres værd under disse barske miljøforhold," rapporterer Günter Keller fra sit daglige arbejde. "Deres lange levetid, nemme vedligeholdelse og modstandsdygtighed over for snavs har betalt sig lige fra starten."
Det kan konstruktionsingeniør Lothar Hug også bekræfte: "Da nogle af vores systemer er placeret på meget trange steder, spiller vedligeholdelse og service en stadig vigtigere rolle for vores kunder, især inden for bilindustrien. Da polymerlejerne er smøremiddelfrie og også ufølsomme over for snavs, reduceres mulige vedligeholdelsesintervaller til et absolut minimum. Selvfølgelig kan vi score point hos vores kunder med dette!"
Et system med en samlet længde på kun 13,50 meter blev for nylig designet til en bilproducent. Da det er placeret på et meget begrænset sted, var nem vedligeholdelse et af de vigtigste kundekrav, hvilket blev opnået ved at bruge plastglidelejer.

Drylin R lineær styring, monteret i sidestyring. Miljøet er særligt aggressivt med snavs og dryppende olie.
"Forurening af sidestyringen er ofte et særligt varmt emne for os," siger Günter Keller. Der drypper olie overalt, og remmen er nogle gange fugtig. I dette aggressive miljø fungerer f.eks. otte drylin R lineære glidelejer med støtteaksler som styresystem. De er baseret på meget slidstærke polymerer, der er specielt udviklet til lineær teknologi. Dimensionerne er kompatible med standardkuglebøsninger. Deres særlige geometri garanterer robusthed, selv i ekstreme miljøer. Dertil kommer de høje belastninger. "Også her kræver vi stor fleksibilitet af vores leverandører.
Den nødvendige designindsats for sidestyringen er særlig høj. Dertil kommer den høje grad af vertikal integration. "Til standardmaskiner intensiverer vi vores samarbejde med igus. Vi modtager sidestyringen som et komplet system, som derefter blot flanges på. Det eliminerer designarbejdet, produktionen af dele og monteringen for os. De tekniske og økonomiske fordele ligger på omkring 50 procent," beregner Lothar Hug. "Det betaler sig for os i enhver henseende."

Lange driftstider, høje belastninger: iglidur G-glidelejer. Over 650 dimensioner er tilgængelige fra lager.
Fra starten til enden af båndet er der en række forarbejdningstrin. Omkring 1.400 iglidur-ruller bruges som letløbende transportruller til hele styringen. Der er flere tekniske fordele ved dette. "Båndet er delvist belagt og olieret. Da specialplasten er ufølsom, opstår der hverken slid eller skader på grund af ridser eller andre kvalitetstab. Overfladerne er i perfekt stand," opsummerer Günter Keller.
Derudover bruges iglidur G-glidelejer og igubal-pudebloklejer til forskellige justeringsopgaver i nivelleringssystemet. De har også bevist deres værd i deres respektive opgaver og sørger for sikkerhed og høj funktionalitet.
Der er stadig en række tilgange til at bruge polymerlejer i nivelleringsmaskinerne. Spolen placeres f.eks. først på rullen ved hjælp af en indføringshjælp. "Det er her, de højeste belastninger opstår, hvilket stiller enorme krav til teknologien," fortæller Lothar Hug. "Vores monteringsklare drejebordslejer på op til 15 tons er f.eks. ideelle til disse punkter," siger Dominik Hartmann, teknisk salgskonsulent hos igus. De er robuste og kan modstå de høje belastninger uden problemer." De første drøftelser er allerede i gang. Fordi "især inden for speciel maskinkonstruktion er vi afhængige af vores leverandørers ekspertise for at kunne præsentere vores kunder for den bedste løsning," siger Günter Keller.
Her kan du finde de anvendte produkter
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h