Roterende energiforsyningssystem i drejelig vindtunnelbalance i bilindustrien

Hurtigt installerede energikæder fører strøm-, måle- og kontrolkablerne.

Profil

  • Hvad der var brug for: roterende energiforsyning med omvendt bøjningsradius (Reverse Bend Radius), System E4/4
  • Krav: uafhængig forsyning af strømkabler, måle- og kontrolkabler og væskeledninger i overensstemmelse med kriterierne for elektromagnetisk kompatibilitet, et kompakt og omkostningseffektivt system, der kan realiseres på kort installationstid.
  • Branche: Bilindustrien
  • Succes for kunden: De anvendte roterende kabelførere kan realisere rotationsvinkler på op til 540° på et meget lille installationsområde, designet er så fleksibelt, at der kunne spares omkring 140 monteringstimer i forhold til tidligere projekter.
Kabelkæder på en maskine fører kabler i et produktionsanlæg.

Problem

Løsning

Skematisk diagram af en vindtunnelskala

Udsnit af vindtunnelskalaen i monteringsfasen. Det ydre trug er forankret til gulvet via nivelleringselementer. Det indre trug kan drejes og er forbundet med bundrammen via fleksibelt justerbare nivelleringselementer.

Udsnit af kabelgennemføringen til strømkablerne.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning