Skift sprog :
Sikker styring af energi - i alle retninger og med lille bøjningsradius
Svejse- og limrobotter er en nøglekomponent i den automatiserede produktion af el- og brintdrev. Disse præcise maskiner er kendetegnet ved stor manøvredygtighed og høje hastigheder. For at kunne holde trit med dette skal de enkelte komponenter, der installeres, også opfylde visse krav. Energikæder, som er monteret uden på robotten, skal være bevægelige, men samtidig beskytte kabler og materialeslanger pålideligt, selv med en lille bøjningsradius. Energikæden skal også være let at åbne, så kabler eller medieslanger hurtigt kan udskiftes.

Vores service starter allerede før installationen:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h