En yacht har som regel en anden båd: en kompakt let båd eller jetski, som bringer passagererne fra ankerpladsen til land og tilbage igen. Det er her, et liftsystem, en platform eller en garage kommer ind i billedet.
H+B technics GmbH & Co KG fokuserer på dette marked. Hvert år designes og bygges omkring 1.000 løftesystemer med en belastningskapacitet på 350 til 2.500 kg.
De første løftesystemer, som H+B udviklede og byggede for omkring tyve år siden, er stadig i brug i dag. Det taler til fordel for designet og de enkelte komponenter, herunder energiforsyningen. De skal kunne klare meget. For eksempel er omkring to tredjedele af elevatorsystemerne permanent under vand, og derfor skal de være ekstremt korrosionsbestandige og derfor fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet.
Installationsplads er også et vigtigt spørgsmål, da pladsen til svingdrevet er meget begrænset.
Yderligere krav til kæden: Den skal være smøremiddelfri, vedligeholdelsesfri og korrosionsfri og generelt opnå en lang levetid under ugunstige miljøforhold. En smal bøjningsradius er også vigtig her.
Og endnu en specialløsning fra H+B bruges til store yachter med garager. Her blev der udviklet og produceret en traverskran, som løfter båden og flytter den til parkeringspositionen ved hjælp af et spil. For at gøre det muligt for kranens vogn at bevæge sig er der brug for lineære profilføringer, der ligesom energikæden skal være søvandsbestandige og vedligeholdelsesfrie. De skal heller ikke kræve smøring og have en lang levetid under de særlige driftsforhold. Derudover kræves der et lavt udløsningsmoment, selv efter lange perioder med inaktivitet, og en lav vægt.