Åbning og lukning af tunge skanseklædningsdøre til lystbåde i en vinkel på 180° og sikker svingning af dem over de glatte beklædningsflader: I lang tid var der ingen tilfredsstillende løsning på dette skibsbygningsproblem.
Et skanseklædningshængsel fra Vosper Thornycroft, virksomheden, der fremstiller verdens største enkeltmastede yacht, gav en idé til endnu lettere alternativer. Da letvægtshængsler til tunge båddøre stadig var et nichemarked, udviklede PE Marine Designz Ltd nye strømassisterede, slanke, skjulte hængsler med høj belastningskapacitet og forbedret funktionalitet.
Designkravene var som følger: Hængslet skulle være skjult, når skanseklædningsdøren var lukket, men stadig se godt ud, når den var åben. Det skulle også gøre det muligt for døren at åbne sig selv udad, så den føltes let for operatøren. Til det formål udviklede PE Designz en patenteret gasfjeder for at øge effektiviteten, når skanseklædningsdøren blev åbnet. For at forhindre hængslet i at hæmme døråbningen blev det også integreret i døren. Da æstetik er lige så vigtig som holdbarhed og funktion i søfartsindustrien, blev rustfrit stål valgt som materiale.
Der skulle vælges helt andre materialer til lejerne, som skulle indbygges i hængslerne ved i alt syv drejepunkter. For hele tiden at kunne modstå de barske forhold på åbent hav og pålideligt holde dørenes store vægt, krævede hængslerne en robust, korrosionsbestandig løsning.