Skift sprog :

Virksomheden Professional Components har udviklet en mekanisme til sæder i både, som beskytter brugeren mod alvorlige skader på rygsøjlen og ekstrem træthed. Ved høje hastigheder forårsager bølger stød, som overføres direkte til båden og personerne i den.
Systemet bruger en støddæmper sammen med igus® glidelejer lavet af iglidur® J4-materiale. Stød dæmpes således optimalt, og rejsekomforten øges. Det gør det muligt at rejse til søs selv under ekstreme forhold, selv med kroniske rygsmerter.

Tidligere blev der brugt glidelejer fra en anden producent, som blev fræset ud af stangmateriale. Men det var svært at opretholde de krævede tolerancer. Nogle af glidelejerne måtte fræses om manuelt for at garantere den korrekte pasform. I samarbejde med igus® blev der fundet en skræddersyet løsning til sædesystemet. Virksomheden Professional Components bruger nu sprøjtestøbte lejer fremstillet af iglidur® J4-materiale. Det er særligt omkostningseffektivt og ideelt til store mængder. Da lejerne ikke længere skal fræses om, og installationen af dem er blevet forenklet, er de endelige omkostninger for kunderne blevet reduceret. Professional Components er også tilfreds med produktets øgede sikkerhed og ydeevne.
Siddesystemet kommer i kontakt med havvand, så korrosionsbestandighed og total fugtabsorption er afgørende for valget af komponenter. Systemet kan udsættes for stød på op til 5 g, så det er vigtigt at optimere belastningsfordelingen over lejerne. Reduktion af rotationsmodstanden er også afgørende for at muliggøre tilstrækkelig energioverførsel. Systemet skal være vedligeholdelsesfrit, da de fleste brugere ikke har værktøj om bord til at udføre reparationer til søs. Det var også afgørende for Professional Components, at glidelejerne var nemme at montere under fremstillingsprocessen for at reducere monteringsomkostningerne.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h