Skift sprog :
Den prisbelønnede sejlbåd Seascape 24 er en præstationsorienteret, hurtig lille cruiser, som også kan bruges til afslappet sejlads. Styresystemet er et design med to ror, der giver fuld kontrol selv ved høje hastigheder. For at sikre, at det dobbelte rors styresystem fungerer pålideligt, bruger designerne igubal® KARM-plaststangender i forbindelserne. Det faktum, at de er robuste, har ekstremt lav friktion, er uden spillerum og helt korrosionsfri, gør dem til den perfekte komponent til denne anvendelse.


igubal® KARM
Stangende med udvendigt gevind i klassisk design: meget robust og ekstremt lav friktion

Gratis prøver
Pillow block- og flangelejer, rod end og mere: igubal® Sfæriske glidelejer i en kasse for at lære dem at kende
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h